SLC440COM-ER-1130-30
Artikelnummer:103003950

Produktbeskrivning
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Automatstart eller återstartspärr
- Inställningshjälp integrerad
- Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
- Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSLC440COM-ER-1130-30
Artikelnummer (beställningsnummer)103003950
EAN (European Article Number)4030661435282
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Notera (programvaruversion)as of 2026 Version 4.0
Kapslingens materialAluminium
Reaktionstid, maximum20ms
Bruttovikt1.820g
Bluetooth-överföringseffekt, maximal2µW
Bluetooth-överföringsfrekvens2.400 … 2.483GHz
Emissionsnivå för strålning enligt EN 12198-1Category 0
Riskgruppsmärkning av lampsystem i enlighet med EN 62471free group
Allmänna data - Egenskaper
ÅterstartsspärrJa
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
Antal säkra digitala utgångar2
Antal strålar56
Klassificering
FöreskrifterEN 13849-1EN 62061
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-14
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s30mm
Skyddsområdets höjd1.130mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum0,3m
Räckvidd, skyddsfält, maximum10m
Våglängd för laserdiod850nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 5-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 4-polig
Längd för ansluten kabel, maximum100m
Mekaniska data - mått
Sensorns längd33mm
Sensorns bredd27,8mm
Sensorns höjd1.171mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-10 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
VibrationstålighetClass 3M4, 5...150 Hz, IEC 60068-2-6
tålighet mot chockClass 3M4, 15 g, 6 ms, IEC 60068-2-27
SkyddsklassIII
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -20 % / +20 %
Märkspänning24VDC
Märkström, Sändare200mA
Märkström, Mottagare700mA
Electrical data - Control inputs
Beteckning, styringångarRelease / restart interlock
Aktiveringstid för manuell start100 … 1500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarOSSD 1 och OSSD 2
Utgångsström (säker utgång), maximum0,25A
Utförande på kontakterOSSD, kortslutningssäker, PNP
Restström Ir, maximum1mA
Testpulsintervall, typiskt750ms
Testpulsens varaktighet, max0,15ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC2
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1C2
Kapacitiv last, maximum0,05µF
Induktiv last, maximum2H
noteraThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Kopplingsspänning0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
noteraAccording to EN 61131-2
noteraIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Statusindikering - LED 01
LED statusOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED positionReceiver
Statusindikering - LED 02
LED statustransmitting and status
LED positionEmitter
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
Stifttilldelning
ConnectionReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
ConnectionEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Do not connect a signal (do not wire)
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Do not connect a signal (do not wire)
Leveransomfång
LeveransomfångMounting kit MS-1100Satsspacer MSD5
Tillbehör
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-19 22:01