SLG 210-E/R0900-04-RF
Artikelnummer:101185672
Arkiv

Produktbeskrivning
- Kategori enligt ISO 13849-1 2
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLG 220)
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSLG 210-E/R0900-04-RF
Artikelnummer (beställningsnummer)101185672
EAN (European Article Number)4030661339788
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001832
ETIM-nummer, version 6.0EC001832
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Design of multi-ray photoelectric barrierSändare och mottagare separat
Kapslingens materialAluminium
Strålavstånd500mm
Reaktionstid, maximum5ms
Bruttovikt5.220g
Allmänna data - Egenskaper
ÅterstartsspärrJa
Strålkodning Ja
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
Antal säkra digitala utgångar2
Antal strålar4
Klassificering
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-12
Mekaniska data
Skyddsområdets höjd510mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum0m
Räckvidd, skyddsfält, maximum18m
Våglängd för laserdiod950nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 8-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 5-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd35mm
Sensorns bredd45mm
Sensorns höjd1.111mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-20 ... +70 °C
SkyddsklassIII
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal24V
Elektrisk märkeffekt för mottagare3W
Sändarens elektriska märkeffekt2W
Kabelns längd, maximum100m
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum0,5A
Utförande på kontakterPNP
Leveransomfång
LeveransomfångSändare + mottagare, monteringsvinkel, T-spår mutter
Tillbehör
Recommended safety switchgearSCR 402R-301
Note
Note (General)Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 0,3 mA.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-30 10:03