/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
SLG 220
SLG 220-E/R0900-04-69-RF
SLG 220-E/R0900-04-69-RF
Arkiv
Artikelnummer:
101206638
Produktbeskrivning
Skyddsklass IP69K
Skyddsklass IP65
Typ 2 enligt IEC 61496-1
2-, 3- oder 4-stråle
Område från 0,3 m … 30 m
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel
SLG 220-E/R0900-04-69-RF | Schmersal - The DNA of Safety