/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
SLG440AS
SLG440AS-ER-0800-03
SLG440AS-ER-0800-03
Artikelnummer:
103007554
Produktbeskrivning
Skyddsfältets höjd 800 mm
3-stråle
Typ 4 enligt IEC 61496-1
Integrerat AS interface
Område 0,3 m … 12 m
Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
Statuslampa integrerad
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel