SLITSTÄTNING AZM 161
Artikelnummer:101145379

Produktbeskrivning
- För att skydda oanvända aktiveringsorganspår
- För skydd mot inträngning av smuts
- Enkelt klämbeslag
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSLITSTÄTNING AZM 161
Artikelnummer (beställningsnummer)101145379
EAN (European Article Number)4030661284125
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt3g
Leveransomfång
Leveransomfång3 x Slot sealing plugs, 1 x Cover triangle release
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-23 15:47