Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Elektriska monorailsystem för lätt last
  2. Slutpositioner

Slutpositioner

PS116 Tryckbult S200

PS116 Tryckbult S200

  • •Plasthus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Skyddsklass IP66, IP67
Till kategori
PS116 Nock med rulle R200

PS116 Nock med rulle R200

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •Thermoplastic enclosure
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
Till kategori
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Till kategori
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • •Mässingsrulle Ø 9,5 mm
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Plasthus
Till kategori
PS116 Arm med rulle K200

PS116 Arm med rulle K200

  • •Plasthus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Till kategori
PS116 Arm med rulle K210

PS116 Arm med rulle K210

  • •Plasthus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Till kategori
PS116 angle roller lever K230

PS116 angle roller lever K230

  • •Plasthus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Till kategori
PS116 Vinkelarm K240

PS116 Vinkelarm K240

  • •Plasthus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Till kategori
PS116 Vinkelarm K241

PS116 Vinkelarm K241

Till kategori
PS116 Vinkelarm K250

PS116 Vinkelarm K250

  • •Plasthus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Till kategori
PS116 angle roller lever K280

PS116 angle roller lever K280

Till kategori
PS116 Arm med rulle H200

PS116 Arm med rulle H200

  • •Plasthus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Till kategori
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • •med rulle av rostfritt stål
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Till kategori
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202

  • •Mässingsrulle Ø 16 mm
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Till kategori