SMS 3 75-100
Artikelnummer:101148639
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SMS 4 / SMS 5)
- Extremt robust version
- Moduluppbyggt system för säkerhetsmatta
- Specialstorlekar kan fås på begäran
- Underhållsfri
- 100% verksam yta
- Enkel montering
- Glidfri yta
- Hög beständighet mot kemikalier
- Det behövs inget extra avslutande motstånd
- Inget extra fundament
- 4-ledning anslutningskabel
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSMS 3 75-100
Artikelnummer (beställningsnummer)101148639
EAN (European Article Number)4030661147697
eCl@ss nummer, version 12.027-27-34-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-34-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-34-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002887
ETIM-nummer, version 6.0EC002887
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13850
Materialbeständighet (syra)god till utomordentligt
Ytans material / ytmaterialplastisol
Reaktionstid, maximum50ms
Bruttovikt18.000g
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum5.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)>> 1 miljon kopplingar EU-mönstertestad
Aktiveringskraft, maximum300N
Tillåten belastning20N/mm2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd6m
Anslutningkabel
Anslutningsarea, maximum4 x 0,75 mm²
Ledararea18AWG
Mekaniska data - mått
Längd1.000mm
Bredd750mm
Höjd12mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
lager och transporttemperatur-20 ... +50 °C
Tillbehör
Recommended safety switchgearSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Information - kemisk beständighet
Materialbeständighet (vatten)utomordentligt
Materialbeständighet (alkohol)god
Materialbeständighet (aldehyder)god till utomordentligt
Materialbeständighet (mineralsyror)god till utomordentligt
Materialbeständighet (organiska syror)god till utomordentligt
Materialbeständighet (petroleum)medelgod till god
Materialbeständighet (olja)god
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-21 13:08