SMS 4-750-1350
Artikelnummer:101215878

Produktbeskrivning
- Robust konstruktion
- Moduluppbyggt system för säkerhetsmatta
- Specialstorlekar kan fås på begäran
- Underhållsfri
- Enkel montering
- Glidfri yta
- Hög beständighet mot kemikalier
- Det behövs inget extra avslutande motstånd
- Inget extra fundament
- 4-ledning anslutningskabel
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSMS 4-750-1350
Artikelnummer (beställningsnummer)101215878
EAN (European Article Number)4030661404547
eCl@ss nummer, version 12.027-27-34-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-34-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-34-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002887
ETIM-nummer, version 6.0EC002887
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Ytans material / ytmaterialPolyurethane PUR
Shore-hårdhet78 ±5 A
Ytans vikt25kg/m2
Reaktionstid, maximum25ms
UnderhållAnnual maintenance is recommended.maintenance free
Bruttovikt28.000g
Allmänna data - Egenskaper
KaskaderbarJa
Klassificering
Performance Level, tilld
Kategori3
Safety Integrity Level (SIL) 2
Livslängd20År
Note (Category)Upp till max. 52 000 kopplingscykler/år och med max. 60 % kontaktlast.Avvikande tillämpningar enligt förfrågan.
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft150N
Note (Actuating force)Med rundad kropp Ø 80 mm
Inaktiv kant16mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd6m
Anslutningkabel
Number of cable wires4
Ledararea0,34mm²
Ledararea22AWG
Mekaniska data - mått
Längd1.350mm
Bredd750mm
Höjd14mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +60 °C
Tillbehör
Recommended safety switchgearPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Information - kemisk beständighet
Materialbeständighet (vatten)motståndskraftig
Materialbeständighet (10% syror)motståndskraftig
Materialbeständighet (10% lut)motståndskraftig
Materialbeständighet (bensin)motståndskraftig
Materialbeständighet (olja)motståndskraftig
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-28 16:41