SMS 4-850-1350
SMS 4-850-1350
Produktbeteckning: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktiv yta 250 x 500 mm |
500-500 | Aktiv yta 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktiv yta 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktiv yta 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktiv yta 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktiv yta 1000 x 1500 mm |
- Robust konstruktion
- Moduluppbyggt system för säkerhetsmatta
- Specialstorlekar kan fås på begäran
- Underhållsfri
- Enkel montering
- Glidfri yta
- Hög beständighet mot kemikalier
- Det behövs inget extra avslutande motstånd
- Inget extra fundament
- 4-ledning anslutningskabel
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SMS 4-850-1350 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103039051 |
EAN (European Article Number) |
4030661547602 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002887 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
Ytans material / ytmaterial |
Polyurethane PUR |
Shore-hårdhet |
78 ±5 A |
Ytans vikt |
25 kg/m2 |
Reaktionstid, maximum |
25 ms |
Underhåll |
maintenance free Annual maintenance is recommended. |
Bruttovikt |
34.000 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kaskaderbar |
Ja |
Klassificering
Performance Level, up to |
d |
Kategori |
3 |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Mission time |
20 År |
Note (Category) |
Upp till max. 52 000 kopplingscykler/år och med max. 60 % kontaktlast.Avvikande tillämpningar enligt förfrågan. |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1.000.000 kopplingar |
Aktiveringskraft |
150 N |
Note (Actuating force) |
Med rundad kropp Ø 80 mm |
Inaktiv kant |
16 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
6 m |
Anslutning, kontakt |
kabel |
Number of cable wires |
4 |
Ledararea |
0,34 mm2 |
Ledararea |
22 AWG |
Mekaniska data - mått
Längd |
1.350 mm |
Bredd |
850 mm |
Höjd |
14 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Omgivningstemperatur |
+0 ... +55 °C |
Tillbehör
Recommended safety switchgear |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T SRB-E-301ST PROTECT-SELECT-CC |
Information - kemisk beständighet
Materialbeständighet (vatten) |
motståndskraftig |
Materialbeständighet (10% syror) |
motståndskraftig |
Materialbeständighet (10% lut) |
motståndskraftig |
Materialbeständighet (bensin) |
motståndskraftig |
Materialbeständighet (olja) |
motståndskraftig |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-13 17:01