Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Automationsteknik
  2. Snedgångsvakt

Snedgångsvakt

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

  • •metallhus
  • •2 Kontakter
Till kategori
250

250

  • •metallhus
  • •Robust konstruktion
  • •4 Kontakter
  • •2 kabelgenomföringar M25
  • •Skyddsklass IP67
Till kategori
441 Snedgångsvakt

441 Snedgångsvakt

  • •metallhus
  • •2 Kontakter
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm ( standard komponent)
  • •Lämplig för heavy duty applikationer
Till kategori
T. 454 Snedgångsvakt

T. 454 Snedgångsvakt

  • •Gjutjärnskapsling,
  • •Utvändiga delar i rostfritt stål
  • •2 kopplingsvinklar (förvarning, inaktivering)
Till kategori
HDS

HDS

  • •Plattformskoncept med olika funktionella enheter
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • •Skyddsklass IP66, IP67
  • •Brytpunktsinställning
  • •Symmetri genom tandad, centralt arrangerad axel
  • •Centrala anslutningar
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
Till kategori
UV. 432Y

UV. 432Y

Till kategori
UV. 433Y

UV. 433Y

Till kategori
UV. 434Y

UV. 434Y

Till kategori