SRB-E-232ST
Artikelnummer:103014308

Produktbeskrivning
- STOP 0 / 1 Funktion
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- 2 Säkerhetsutgångar STOP 0
- 3 säkerhetskontakter STOP 1
- Utlösningsfördröjning justerbar i steg 0 ... 30 s
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB-E-232ST
Artikelnummer (beställningsnummer)103014308
EAN (European Article Number)4030661500270
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt170g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, felkodJa
Antal extra kontakter1
LED:ernas antal6
Antal öppnare2
Antal slutare1
Antal säkerhetskontakter, STOPP 13
Antal säkerhetsutgångar, STOPP 02
Antal signalutgångar1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stopp-kategori01
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
PFH value1,25 x 10⁻⁸/h
PFD value5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Säkerhetsklassificering - Säkra digitala utgångar
Performance Level, up toe
Category4
PFH value2,66 x 10⁻⁹/h
PFD value2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,5Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Avtagbara skruvplintar
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd98mm
Djup115mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output4kV
Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -20 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum19,2VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt3W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk10ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk10ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk150ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk150ms
Kopplingsfrekvens, maximum0,3Hz
Kontakternas material, elektrisktAgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Electrical data - Safety digital outputs
Spänningsfall Ud, maximum0,5V
Restström Ir, maximum1mA
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-122A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-132A
Elektriska data - Säkra reläutgångar Stop 1
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum1A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesBaustein-StatusFault codesIntern driftspänning Ui
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)förreglingsbrytare för svänfgbara skyddLinnödstoppLjusbommarNödstoppsknappSäkerhetsljusridåSäkerhetssensorSkyddsanordning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-05 18:34