SRB-E-301MC-CC
Artikelnummer:103016932

Produktbeskrivning
- 1 Signalkontakt
- Lämplig för användningar till kat .4/PL e och till SIL 3
- 1- eller 2-kanalig signalutvärdering
- Övervakning startkrets/återkopplingskrets
- Alternativt kortslutningsidentifiering
- 3 säkerhetskontakter stoppkategori 0
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB-E-301MC-CC
Artikelnummer (beställningsnummer)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusIFA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt250g
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter1
LED:ernas antal5
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter, STOPP 03
Klassificering
FöreskrifterEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH value6,00 x 10⁻⁹/h
PFD value4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt IEC 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarEN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0,2 mm², fast0,2 mm², flexibel0.25 mm², flexible with ferrule
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², fast1,5 mm², flexibel1.5 mm², flexible with ferrule
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)avtagbara fjäderanslutningar
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd98mm
Djup115mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Elektrisk märkeffekt2,9W
Elektrisk märkeffekt5VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Fördröjning av frånslag vid strömavbrott, maximum50ms
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum10ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, maximum120ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kopplingsfrekvens, maximum0,3Hz
Kontakternas material, elektrisktAgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Elektrisk avsäkring, maximum1A
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Elektriska data - EDM-styrningsingångar
Beteckning, kontaktorstyrning EDM (återkopplingsslingor)X2
Strömförbrukning10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarS12 och S22
Brytström på 24V10mA
Conduction resistance, maximum40Ω
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2UB: Spänningsövervakning finns
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)förreglingsbrytare för svänfgbara skyddLinnödstoppLjusbommarNödstoppsknappSäkerhetsljusridåSäkerhetssensorSkyddsanordning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-16 21:31