SRB-E-302ST
Artikelnummer:103041495

Produktbeskrivning
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- Resetknapp / Auto-Start
- 2 Säkerhetskontakter, 1 Säkerhetsutgång
- 2 Signalutgångar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB-E-302ST
Artikelnummer (beställningsnummer)103041495
EAN (European Article Number)4030661561851
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt220g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, felkodJa
LED:ernas antal6
Antal öppnare4
Antal slutare2
Antal säkerhetskontakter, STOPP 02
Antal säkerhetsutgångar, STOPP 01
Antal signalutgångar, STOPP 02
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
PFH value1,25 x 10⁻⁸/h
PFD value5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Säkerhetsklassificering - Säkra digitala utgångar
Performance Level, up toe
Category4
PFH value2,66 x 10⁻⁹/h
PFD value2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,5Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Avtagbara skruvplintar
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd98mm
Djup115mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output4kV
Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -20 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum19,2VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt3W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk10ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk10ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk150ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk150ms
Kopplingsfrekvens, maximum0,3Hz
Kontakternas material, elektrisktAgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Electrical data - Safety digital outputs
Spänningsfall Ud, maximum0,5V
Restström Ir, maximum1mA
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-122A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-132A
Elektriska data - Säkra reläutgångar Stop 0
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesBaustein-StatusFault codesIntern driftspänning Ui
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)förreglingsbrytare för svänfgbara skyddLinnödstoppNödstoppsknappSäkerhetsljusridåSäkerhetssensor
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-06 08:49