SRB031MC-24V/1,1SEC
Artikelnummer:101190685

Produktbeskrivning
- Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet
- 3 säkerhetskontakter, STOP 1
- 1 Signalutgång
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
- Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB031MC-24V/1,1SEC
Artikelnummer (beställningsnummer)101190685
EAN (European Article Number)4250116202256
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt250g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal4
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter3
Antal signalutgångar1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori01
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 1, up tod
Kategori, Stopp 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 1> 60%
PFH värde, stopp 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt2W
Elektrisk märkeffekt4,9VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk1.100ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk1.100ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk100ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0, AgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSäkerhetsljusridåSäkerhetssensorSkyddsanordning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-16 04:38