SRB100DR
Artikelnummer:101186279

Produktbeskrivning
- Säkerhetsrelä för dubbel återställning
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar.
- 1 säkerhetskontakt, STOP 0
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB100DR
Artikelnummer (beställningsnummer)101186279
EAN (European Article Number)4250116202218
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt250g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
ResetingångJa
Återställning efter frånkoppling av matningsspänningen Ja
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal4
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁸/h
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt3,2W
Elektrisk märkeffekt6VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesPositionsrelä K1Positionsrelä K2Positionsrelä K3
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)(H2) = återkopplingskretsAnvändning: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Säkerhetsrelämodul för dubbel kvitteringKonfiguration av aktiveringsorgan: 1-kanalig övervakning (puls ungefär 200 ms) av reset från ettnerströms säkerhetsreläKopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Övervakad reset (bakflanksdetektion): Efter att resetknappen trycks in måste den även släppas eftersom resetfunktionen styrs på bakflanken av pulsen. Med det kan fel som t.ex. svetsade kontakter eller manipulationer förhindras.Övervakningstiden ställs in med de DIP-brytare som är placerade under locket på kapslingens front. (Leveransstatus: 3 sekunder)Resetkonfiguration: två resetknapar måste aktiveras; efter att den första aktiverats måste den andra akriveras ionom ett visst tidsintervall, 3 … 30 sekunder justeras med DIP-brytare
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 16:31