SRB200EXi-1R
Artikelnummer:103037575

Produktbeskrivning
- Reset via negativ flankdetektering
- 2 säkerhetskontakter
- Lämpligt för övervakning av nödstopp, låsanordningar med mera
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB200EXi-1R
Artikelnummer (beställningsnummer)103037575
EAN (European Article Number)4030661542737
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXIECExINMETROPESO
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Ex-zoner2
Explosionsskyddad kategori3G
Explosionsskydd märkningD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Globala egenskaper
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt264g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal5
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up toe
Kategori, Stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mission time15Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-30 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock10 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Öppningsström57mA
Märkspänning24VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-132A
Elektrisk märkeffekt3W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk20ms
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk300ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0. självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum30Ω
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Återkopplingskretsen övervakar positionen för kontaktorerna KA och KB.Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X1/X2. Om återföring inte behövs ska den ersättas av en brygga.Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Om ett eller två externa reläer används för att koppla lasten kan systemet endast klassificeras i kategori 3 till enligt ISO 13849-1 om feluteslutning av ”Fel i de externa kontaktorerna” kan göras och dokumenteras, t.ex. med hjälp av pålitliga överdimensÖvervakar 1 skyddsdörr(ar), var och en med en magnetbrytare för säkerhet i serie BNSTill förregling av en skyddsdörr upp till PL e och kategori 4
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-25 15:52