SRB202MSL
Artikelnummer:101181998

Produktbeskrivning
- Övervakning av mutinglampa
- 2 säkerhetskontakter, STOP 0
- 2 Signalutgångar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB202MSL
Artikelnummer (beställningsnummer)101181998
EAN (European Article Number)4250116202577
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt400g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Återställning efter frånkoppling av matningsspänningen Ja
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter2
LED:ernas antal8
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter2
Antal säkerhetskontakter, STOPP 02
Antal signalutgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up toe
Kategori, Stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +45 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Overvoltage categoryIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-132A
Elektrisk märkeffekt5,6W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk60ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk17ms
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk200ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0, AgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesDen dämpande signalanordningens LA positionIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2Positionsrelä K3Positionsrelä K5
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)muting funktion
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)(H2) = återkopplingskretsExemplet visar en 2-kanalig övervakning av två mutingsensorer och en extern masterresetknapp.F1 = Elektronisk säkringKopplingsdiagrammet visas med oaktiverade mutingsensorer och i strömlöst tillstånd.Reläutgångar: Lämpliga för 2 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter.Styrenheten identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-12 01:09