SRB206SQ-230V
Artikelnummer:101174016
Arkiv

Produktbeskrivning
- 2 säkerhetskontakter, STOP 0
- 6 Signalutgångar
- Övervakning av upp till 6 säkerhetsskydd
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
Reserv-artikelnummer101177163
ProduktbeteckningSRB206SQ-230V
Artikelnummer (beställningsnummer)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt400g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter6
LED:ernas antal4
Antal öppnare12
Antal säkerhetskontakter2
Antal signalutgångar6
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up tod
Kategori, Stopp 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0> 60%
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +45 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Overvoltage categoryIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning48 ... 240 VAC
Typ av spänningsintervallAC
Märkspänning48 ... 240 VAC
Märkström275mA
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum48VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum240VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum48VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum240VAC
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-156A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-136A
Elektrisk märkeffekt6,8W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum30ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk50ms
Kontakternas material, elektrisktAgCdO, självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X1/X3. Om återföring inte behövs ska den ersättas av en brygga.Ett enstaka fel i sensorerna leder inte till att säkerheten går förloradIngångar: Exemplet visar en tvåkanalig övervakning av en skyddsanordning för ett öppningsbart skydd med två positionsbrytare varav en med tvångsbrytning, extern resetknapp (R); kortslutningsövervakning och återkoppling av kontaktorfunktion (H2).Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Om det uppstår ett enskilt fel hålls säkerhetsfunktionen alltid kvar. En del fel, men inte alla, registreras. Anhopning av okända fel kan leda till att säkerheten går förlorad.Om flera skyddsdörrar övervakas måste de anslutas enligt kopplingsschemat.Reläutgångar: Lämpliga för 2 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter.Styrenheten identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-08 05:49