SRB211ST (V2)
Artikelnummer:101208309

Produktbeskrivning
- 2 säkerhetskontakter, STOP 0; 1 säkerhetskontakt, STOP 1
- 1 Signalutgång
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
- Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB211ST (V2)
Artikelnummer (beställningsnummer)101208309
EAN (European Article Number)4030661448923
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
NoteraUtgående produkt
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusIFATILVA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt280g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal6
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter3
Antal säkerhetskontakter, STOPP 03
Antal säkerhetskontakter, STOPP 12
Antal signalutgångar1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori01
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up toe
Performance Level, stop 1, up tod
Kategori, Stopp 04
Kategori, Stopp 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 1> 60%
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁸/h
PFH värde, stopp 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Safety Integrity Level (SIL), stopp 1 2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
PFD value5,30 x 10⁻⁵
PFD value5,30 x 10⁻⁵
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt2,4W
Elektrisk märkeffekt5,9VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk30ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk250ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0, AgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar Stop 0
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Säkra reläutgångar Stop 1
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2Positionsrelä K3/K4
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSäkerhetsljusridåSäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Anslut NC-kontakten för S11/S12 vid 1-kanalig styrning och bygla S11/S12Anslut utgångar av p-typ på ljusbommar/ljusridåer till S12/S22. Enheterna måste ha samma referenspotential.Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X1/X3. Om återföring inte behövs ska den ersättas av en brygga.F1 = hybridsäkringIngångar: Exemplet visar en tvåkanalig övervakning av en skyddsanordning för ett öppningsbart skydd med två positionsbrytare varav en med tvångsbrytning, extern resetknapp (R) och återkoppling av kontaktorfunktion (H2).Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Säkerhetsutgångarna 37/38 överensstämmer med EN 60204-1 för STOPP-kategori 1. Säkerhetsutgångarna 13/14 och 23/24 överensstämmer med EN 60204-1 för STOPP-kategori 0.Styrenheten identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-15 02:05