SRB219IT-24VAC/DC
Artikelnummer:101158208
Arkiv

Produktbeskrivning
- Säkerhetsrelä med multifunktion för överlägsen diagnostik och visualisering
- Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
- Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer
- 1 + 8 Signalutgångar
- 2 säkerhetskontakter, STOP 0;
1 säkerhetskontakt, STOP 1 (justebar 1 … 30 s)
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
Reserv-artikelnummer101159512
ProduktbeteckningSRB219IT-24VAC/DC
Artikelnummer (beställningsnummer)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt360g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter1
LED:ernas antal7
Antal öppnare2
Antal ofördröjda halvledarutgångar med signalfunktion7
Antal fördröjda halvledarutgångar med signalfunktion.1
Antal säkerhetskontakter3
Antal signalutgångar8
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori01
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up toe
Performance Level, stop 1, up tod
Kategori, Stopp 04
Kategori, Stopp 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 1> 60%
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁸/h
PFH värde, stopp 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Safety Integrity Level (SIL), stopp 1 2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +45 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Overvoltage categoryIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Märkström200mA
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt4,4W
Elektrisk märkeffekt5,2VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum15ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk60ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk200ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0. självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2Positionsrelä K3Positionsrelä K5
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSäkerhetsljusridåSäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Anslut NC-kontakten för S11/S12 vid 1-kanalig styrning och bygla S21/S22 + S31/S32Anslut utgångar av p-typ på ljusbommar/ljusridåer till S12/S22. Enheterna måste ha samma referenspotential.F1 = hybridsäkringF2 = Säkring för signalutgångarFör tvåkanalsstyrning med kortslutningsövervakning ansluts en br-kontakt till S11/S12 och S31/S32 samt bygla S21/S22Ingångar: Exemplet visar en tvåkanalig övervakning av en skyddsanordning för ett öppningsbart skydd med två positionsbrytare varav en med tvångsbrytning, extern resetknapp (R) och återkoppling av kontaktorfunktion (H2). (exempel utan kortslutningsövervaknInställning av frånslagsfördröjningen sker med hjälp av en potentiometer från kapslingens framsida.ISD-tabellerna (integrerad systemdiagnos) för analys av felindikationerna och deras orsaker visas i bilagan.Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Reläutgångar: Lämpliga för 2 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter.Resetfunktion: Reset på bakflank ställs in med hjälp av ”AF”-brytaren som är placerad under locket (brytarposition = 1). Automatiska reset ställsn in genom bygling av polerna X3/X5 och genom att ”AF”-brytaren sätts till 0. Tidsförskjutningen mellan kanalStyrsystemet identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen.Tidig avstängning av tidsfördröjning: Via ingång RT kan frånslagningsfördröjningstiden avslutas i förtid. Ingång RT gör det möjligt att "koppla från" den tidsfördröjda frigivningen 37/38 innan den inställda tiden går ut.Tidsfördröjning: Den tidsfördröjda säkerhetsaktiveringen 37/38 kan ställas in med fördröjning på 1 till 30 sekunder (se Montage och anslutningsanvisningar).
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-25 18:41