SRB301ST 230V
Artikelnummer:101170099

Produktbeskrivning
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101177167
ProduktbeteckningSRB301ST 230V
Artikelnummer (beställningsnummer)101170099
EAN (European Article Number)4250116201822
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt250g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter1
LED:ernas antal3
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter3
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up toe
Category4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH value2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +45 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning48 ... 240 VAC
Typ av spänningsintervallAC
Märkspänning48 ... 240 VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum48VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum240VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum48VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum240VAC
Elektrisk märkeffekt2,8VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0. självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesPositionsrelä K1Positionsrelä K2
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Anslut NC-kontakten för S11/S12 vid 1-kanalig styrning och bygla S11/S12Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning S12/X3. Om återföring inte behövs ska den ersättas av en brygga.Ingångar: Exemplet visar en tvåkanalig övervakning av en skyddsanordning för ett öppningsbart skydd med två positionsbrytare varav en med tvångsbrytning, extern resetknapp (R) och återkoppling av kontaktorfunktion (H2).Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Reläutgångar: Lämpliga för 2 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter.Styrenheten identifierar ett kabelbrott i övervakningskretsen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-09 01:29