SRB301ST-24V-(V.2)
Artikelnummer:103006151

Produktbeskrivning
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
- Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer
- Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB301ST-24V-(V.2)
Artikelnummer (beställningsnummer)103006151
EAN (European Article Number)4030661521589
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
NoteraUtgående produkt
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusTILVATÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt280g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter1
LED:ernas antal5
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter3
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up toe
Kategori, Stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Avtagbara skruvplintar
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd120mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock10 g / 11 ms
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt2W
Elektrisk märkeffekt4,9VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk100ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk25ms
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum32ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk15ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0. självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) QS: Status Kortslutningsövervakning (LED lyser om kortslutningsövervakningen är aktiverad).
Indicated operating statesIntern driftspänning UiOperating voltage UBPositionsrelä K1Positionsrelä K2
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppLjusbommarNödstoppsknappSäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Anslut NC-kontakten S11/S12 och bygla S12/S22 vid enkanalsstyrning (QS-brytare = nQS)Anslut utgångar av p-typ på ljusbommar/ljusridåer till S12/S22. Enheterna måste ha samma referenspotential. (QS-brytare = nQS)Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning S12/X3. Om återföring inte behövs ska den ersättas av en brygga.Brytarinställning: Funktionen för identifiering av kortslutning (fabriksinställt) ställs in med hjälp av brytaren som är placerad under locket: position nQS (överst): inget kortslutningsskydd, lämplig för enkanalstillämpningar och tillämpningar med potentF1 = hybridsäkringIngångar: Exemplet visar en tvåkanalig övervakning av en skyddsanordning för ett öppningsbart skydd med två positionsbrytare varav en med tvångsbrytning, extern resetknapp (R) och återkoppling av kontaktorfunktion (H2).Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Reläutgångar: Lämpliga för 2 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter.Styrenheten identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-23 13:35