SRB303SQP-SS-24V
Artikelnummer:103008086

Produktbeskrivning
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRB303SQP-SS-24V
Artikelnummer (beställningsnummer)103008086
EAN (European Article Number)4030661518848
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt480g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter3
LED:ernas antal4
Antal säkerhetskontakter, STOPP 03
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up toe
Kategori, Stopp 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
PFD value1,80 x 10⁻⁴
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarEN 60947-1
AnslutningSkruvkoppling, stickbarstyv eller flexibel
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,5Nm
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd120mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock10 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt3W
Elektrisk märkeffekt7,5VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk50ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk80ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk15ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0. självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar Stop 0
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPosition relay K1/K2UB: Spänningsövervakning finns
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Säkerhetslist
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 05:23