SRB400CA/Q 24VDC
Artikelnummer:101176213

Produktbeskrivning
- Nivå 1: Automatisk reset utan flankdetektering, valvis Automatisk återställningsfunktion, Korslutningsidentifiering, Nivå 2: / Öppnare (NC) Slutande kontakt (sl)
- Säkerhetsrelä med två funktioner (dubbel utvärdering)
- 2 x 2 säkra utgångar med olika stoppegenskaper, t.ex. nödstopp bryter båda utgångarna (nivå 1), skyddsdörrövervakningen bryter endast den andra utgången (nivå 2)
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria kontakter, t.ex. nödstopp (nivå 1), positionsbrytare med säkerhetsfunktion, säkerhetsbrytare med lås och säkerhetssensorer (nivå 2)
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101177157
ProduktbeteckningSRB400CA/Q 24VDC
Artikelnummer (beställningsnummer)101176213
EAN (European Article Number)4250116202010
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
NoteraUtgående produkt
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt235g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal ingångar för NC3
Antal ingångar för NO1
LED:ernas antal6
Antal säkerhetskontakter4
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up toe
Kategori, Stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +45 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock10 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt4,4W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
ON delay at automatic startInställbar
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15250VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2Positionsrelä K3
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Note (Cross-circuit detection)Nivå 1
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Automatisk start (Nivå 1): Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X1/+24VDC. Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X2/+24VDC. Om rIngångar: exemplet visar en tvåkanalig övervakning av nödstopp (nivå 1) med extern resetknapp (R) och övervakning av skyddsanordning för ett öppningsbart skydd (nivå 2) med återkoppling av kontaktorfunktion (H2).Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Reläutgångar: Lämpliga för 2 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter.Styrenheten identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-09 00:45