SRB400NE 24V
Artikelnummer:101178394

Produktbeskrivning
- Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet (för detta används integrerade ström- och spänningsbegränsare)
- Möjlighet att ansluta en kontaktfri gränsställare eller hastighetsreduceringsbrytare
- 2 säkerhetskontakter, frånslagsnivå 1;
2 säkerhetskontakter, frånslagsnivå 2
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101178528
ProduktbeteckningSRB400NE 24V
Artikelnummer (beställningsnummer)101178394
EAN (European Article Number)4250116202393
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt350g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal7
Antal öppnare4
Antal säkerhetskontakter4
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
PFH value2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, stop 0, up toe
Kategori, Stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +45 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt6W
Elektrisk märkeffekt6VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2Positionsrelä K3Positionsrelä K5
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)SäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)(H2) = återkopplingskretsExemplet visar en 1-kanalig övervakning med en tvångsförd brytare som övervakar ett skydd. Till säkerhetsrelät är extern resetknapp (R) ansluten.Kopplingsdiagrammet visas med oaktiverade gränsställare och i strömlöst tillstånd.Reläutgångar: Lämpliga för 1 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter.Styrsystemet identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-21 02:20