SRB401EM-230V
Artikelnummer:101182857
Arkiv

Produktbeskrivning
- Ugångsexpansion
- 4 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
Reserv-artikelnummer101196811
ProduktbeteckningSRB401EM-230V
Artikelnummer (beställningsnummer)101182857
EAN (European Article Number)4250116202454
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt260g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter1
LED:ernas antal1
Antal öppnare1
Antal säkerhetskontakter4
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up toe
Kategori, Stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
PFH värde, stopp 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Overvoltage categoryIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning230 VAC -15 % / +6 %
Märkspänning230VAC
Märkström50mA
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum195.5VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum243.8VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum195.5VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum243.8VAC
Elektrisk märkeffekt1W
Elektrisk märkeffekt1VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum35ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk30ms
Kontakternas material, elektrisktAgSn0. självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesPosition relay K1/K2
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Anslutning X1 och X2 på expansionsmodulen måste anslutas till säkerhetsreläets återkopplingskrets eller resetkrets.Kopplingsdiagrammet visar inkopplingne av en expansikonsenhet till ett SRB... säkerhetsrelä med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Reläutgångar: enkanalig styrning av expansionsmodulen är lämplig för utökning av antalet säkerhetsutgångar av det anslutna säkerhetsreläet.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-29 12:01