SRB402NE 230V
Artikelnummer:101178397

Produktbeskrivning
- Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet (för detta används integrerade ström- och spänningsbegränsare)
- Möjlighet att ansluta en kontaktfri gränsställare eller hastighetsreduceringsbrytare
- 2 säkerhetskontakter, frånslagsnivå 1;
2 säkerhetskontakter, frånslagsnivå 2 - 2 Signalutgångar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101178532
ProduktbeteckningSRB402NE 230V
Artikelnummer (beställningsnummer)101178397
EAN (European Article Number)4250116202423
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt550g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal extra kontakter2
LED:ernas antal7
Antal öppnare4
Antal säkerhetskontakter4
Antal signalutgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
PFH value2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, stop 0, up toe
Kategori, Stopp 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +45 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning230 VAC -15 % / +10 %
Märkspänning230VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum195.5VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum253VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum195.5VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum253VAC
Elektrisk märkeffekt6W
Elektrisk märkeffekt7,8VA
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAgNi, självrengörande, tvångsstyrd
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2Positionsrelä K3Positionsrelä K5
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)SäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)(H2) = återkopplingskretsExemplet visar en 1-kanalig övervakning med en tvångsförd brytare som övervakar ett skydd. Till säkerhetsrelät är extern resetknapp (R) ansluten.Kopplingsdiagrammet visas med oaktiverade gränsställare och i strömlöst tillstånd.Reläutgångar: Lämpliga för 1 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter.Styrsystemet identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-29 20:51