SRUVSATS M4X8
Artikelnummer:101147463

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRUVSATS M4X8
Artikelnummer (beställningsnummer)101147463
EAN (European Article Number)4030661286884
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Materialzinkpläterad metall
Bruttovikt3g
Mekaniska data
Fästskruvarnas utförandeM4X8
Notera (Fästskruvarnas utförande)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Skruvhuvudets utformningSkruv med platt huvud och envägsspår
Styrkeklass8.8
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial2x Safety screws
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-29 11:35