SRUVSATS M5X12
Artikelnummer:101135338

Beställningsinformation
ProduktbeteckningSRUVSATS M5X12
Artikelnummer (beställningsnummer)101135338
EAN (European Article Number)4030661280172
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Materialzinkpläterad metall
Bruttovikt6g
Mekaniska data
Fästskruvarnas utförandeM5X12
Notera (Fästskruvarnas utförande)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Skruvhuvudets utformningSkruv med försänkt huvud och enkelriktad spår
Styrkeklass8.8
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial2x Safety screws
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-03 05:15