SSP-AZ 335/355
Artikelnummer:101105038
Arkiv

Produktbeskrivning
- För att skydda oanvända aktiveringsorganspår
- För skydd mot inträngning av smuts
- Enkelt klämbeslag
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSSP-AZ 335/355
Artikelnummer (beställningsnummer)101105038
EAN (European Article Number)4030661111032
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Globala egenskaper
Bruttovikt1g
Note
Note (General)Nödvändigt antal: 2 st.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-12 22:38