SRB-E-201ST
- •STOP 0 Funktion
- •För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- •Resetknapp / Auto-Start
- •2 Säkerhetsutgångar 5,5 A
- •1 Signalutgång
- •Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN ISO 13851
Ditt val:
De multifunktionella säkerhetsreläer i PROTECT SRB-E-serien kan täcka ett brett spektrum av användningsområden i åtta tillgängliga varianter. De är lämpliga för övervakning av alla vanliga elektromekaniska och elektroniska säkerhetsbrytare och nyckelbrytare med lås, samt säkerhetssensorer och optoelektroniska skyddsanordningar. Relämodulerna utvärderar säkra signaler, t.ex. från brytare för tvångsbrytning, olika säkerhetssensorer och NÖD-AVSTÄNGNING/NÖDSTOPP-kommandoenheter. Signaler från säkerhetsbrytare och optoelektroniska skyddsanordningar (AOPD), t.ex. ljusbommar och ljusridåer, analyseras också av säkerhetsreläerna. De kan också används i applikationer upp till SIL 3 i enlighet med EN 62061/IEC 61508 och kategori 4/PL e i enlighet med 13849-1.
En stor fördel med SRB-E-serien är dess multifunktionalitet: varje variant kan användas för att ersätta flera dussin befintliga SRB-reläer. Varje modul kan konfigureras för upp till elva olika användningar. Denna process utförs via användarvänlig programvalsväljare. Säkerhetsreläet möjliggör övervakning av alla vanliga säkerhetssensorer och elektromekaniska skyddsanordningar. Det gör det också mycket enklare för maskintillverkare att välja rätt modul för sin individuella användning. Detta tack vare det minskade antalet versioner och den tydliga presentationen av de åtta varianterna och deras respektive funktioner.
Schmersal-gruppens multifunktionella säkerhetsreläer är utrustade med två programvalshjul. Dessa används för att ställa in funktioner som start/reset-övervakning eller för att styra den nödvändiga fördröjningstiden för säkerhetsutgångarna. Efter idrifttagning kan frontpanelens genomskinliga lock säkras med en standardförsegling. Serien PROTECT SERB-E imponerar med mycket korta tillslagstider och signalerar detaljerade status- och diagnosmeddelanden via LED-displayer. De kapslingar som Schmersal har optimerat är också kompakta och utrustade med olika praktiska funktioner och egenskaper, t.ex. inkopplingbar anslutning inklusive kodning. Ytterligare tekniska detaljer finns i den omfattande online-katalogen.