STP02.1.1
Artikelnummer:101022865

Produktbeskrivning
- utan
- Svetskonstruktion med gänghål för golvmontering
- med höjdjustering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSTP02.1.1
Artikelnummer (beställningsnummer)101022865
EAN (European Article Number)4250116203390
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, version 7.0EC002024
ETIM-nummer, version 6.0EC002024
Globala egenskaper
Kapslingens materialStål
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Kapslingens färgRAL 7016
Bruttovikt25.000g
NoteLämplig för tvåhandsmanöverpult av typ: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Allmänna data - Egenskaper
AvståndsringJa
HöjdjusteringJa
Mekaniska data - mått
Bredd500mm
Height, minimum735mm
Höjd, maximum960mm
Djup500mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-21 02:48