STPLC1
Artikelnummer:101024774

Produktbeskrivning
- Svetskonstruktion med gänghål för golvmontering
- utan höjdjustering
- utan
- kan kombineras med manöverpult SEP ... för tillämpning i manöverstationer för tvåhands- och fotpedalmanövrering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSTPLC1
Artikelnummer (beställningsnummer)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, version 7.0EC002024
ETIM-nummer, version 6.0EC002024
Globala egenskaper
Kapslingens materialStål
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Kapslingens färgRAL 7016
Bruttovikt17.400g
NoteLämplig för tvåhandsmanöverpult av typ: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för fotpedalmontering (med skyddskåpa) Ja
Mekaniska data - mått
Bredd400mm
Höjd838mm
Djup400mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 07:36