STW-SL-08
Artikelnummer:-

Produktbeskrivning
- Up to 6000 mm total length
- Three different profile section sizes available
- Angled special forms on request
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSTW-SL-08
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Ytans material / ytmaterialNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSWeight specification per metre
Klassificering
Performance Level, tilld
Kategori3
PFH värde2,00 x 10⁻⁸/h
Note (PFH-value)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Tillåten belastning15N/mm2
Notice (Admissable load)Med rundad kropp Ø 80 mm
Verksamt kopplingsområde, minimum-15°
Verksamt kopplingsområde, maximum+15°
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd5m
AnslutningAnslutningskabel, 2-polig
Ledararea0,34mm²
Mekaniska data - mått
Bredd, minimum120mm
Bredd, maximum6.000mm
Aktiveringsorganets bredd40mm
Aktiveringsorganets höjd61mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur+5 ... +50 °C
Ambient conditions - Insulation values
Föroreningsgrad2
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Tillbehör
Recommended safety switchgearSRB 303SQP-SS
Note
Note (General)Special design on request
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-09 11:40