SVE3/209/209/209-24VDC
Artikelnummer:101197531

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSVE3/209/209/209-24VDC
Artikelnummer (beställningsnummer)101197531
EAN (European Article Number)4030661598727
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-43
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-43
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-43
ETIM-nummer, version 7.0EC001029
ETIM-nummer, version 6.0EC001029
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Kapslingens färgSilverSvart
Nyckelns färgSilver
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)Silver
Bruttovikt1.020g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
Manuell tvångsöppningJa
Antal extra kontakter4
Antal nyckelomkopplare3
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Nyckelomkopplarens positioncentreradhögervänster
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Key number of primary key209
Key number of secondary key209
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd144mm
Sensorns bredd96mm
Sensorns höjd169mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20IP65
Omgivningstemperatur+0 ... +50 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Märkspänning24VDC
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
Elektrisk märkeffekt, maximum8,5W
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
KopplingsdonMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series
Leveransomfång
LeveransomfångNyckel och trekantverktyg ingår i leveransomfånget (inkl. 1 nödsituationssnyckel):Nyckel och trekantverktyg ingår i leveransomfånget (inkl. 1 nödsituationssnyckel)
Note
Note (General)se figur: Funktionssätt: Nyckel 1-3 i pos. 1. Magnet strömlös: Nyckelbrytare låst, NC-kontakter slutna, nyckeln kan inte dras ut
Nyckel 1-3 i pos. 1. Magnet strömsatt NC-kontakt öppen: Nyckelbrytare upplåst, NC-kontakter slutna, nyckeln kan inte dras
Nyckel 1-3 i pos. 1. Magnet strömsatt NC-kontakt öppen: Nyckelbrytare upplåst, NC-kontakter slutna, nyckeln kan inte dras
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-10 11:06