SVM1/78-6/205/E
Artikelnummer:103001202

Produktbeskrivning
- Låsanordning för nyckelomkopplar med 6 nycklar
- Kapsling av rostfritt stål
- Nyckel - Fördelningsstation
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSVM1/78-6/205/E
Artikelnummer (beställningsnummer)103001202
EAN (European Article Number)4030661570235
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-90
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-90
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-90
ETIM-nummer, version 7.0EC001029
ETIM-nummer, version 6.0EC001029
Tilläggsinformation, BeställningsinformationNotera: Ange nödvändigt låsningsnummer "x1x" (primärcylinder) och "x2x" sekundärcylinder vid beställning/förfrågan (t.ex. SVM1/111-6/222/E)! Ett låsningsnummer enligt vår bedömning levereras om låsningsnumret saknas i beställningen/förfrågan. Användaren s
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Aktiv principmekanisk
DesignMonteringsplatta
Kapslingens materialRostfritt stål
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Låsbultens materialMässing (Me)
Kapslingens färgSilver
Nyckelns färgSilver
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)Silver
Bruttovikt2.600g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
Number of keys6
Klassificering
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Key number of primary key78
Key number of secondary key205
Mekaniska data - mått
Längd180mm
Bredd120mm
Höjd52,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP40
Omgivningstemperatur-25 ... +50 °C
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens5/h
Leveransomfång
LeveransomfångSVM med 6 sekundärnycklar och 1 nödfallsnycklar, utan primärnyckel
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)SHGVSVE
Note
Note (General)se figur Primärnyckel i pos. 2: Primärnyckel kan inte dras ut, sekundärnyckel kan dras ut
Primärnyckel i pos. 1: Primärnyckel kan dras ut, sekundärnyckel kan inte dras ut
Primärnyckel i pos. 1: Primärnyckel kan dras ut, sekundärnyckel kan inte dras ut
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-08 13:50