SVM1/SR/166-6/102WS/SW/A
Artikelnummer:103039082

Produktbeskrivning
- Färgat nyckelgrepp
- Låsanordning för nyckelomkopplar med 6 nycklar
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSVM1/SR/166-6/102WS/SW/A
Artikelnummer (beställningsnummer)103039082
EAN (European Article Number)4030661547206
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-90
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-90
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-90
ETIM-nummer, version 7.0EC001029
ETIM-nummer, version 6.0EC001029
Tilläggsinformation, BeställningsinformationNotera: Ange nödvändigt låsningsnummer "X" (primärcylinder), "Y" sekundärcylinder och färg "oo/oo" för nyckelgrepp för sekundärnyckel (t.ex. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! Ett låsningsnummer enligt vår bedömning levereras om låsningsnumret saknas i beställni
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Aktiv principmekanisk
DesignAssembly housing
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Låsbultens materialMässing (Me)
Kapslingens färgGrå
Nyckelns färgSilver
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)BlåBrunGrågulrödVit
Bruttovikt1.950g
Allmänna data - Egenskaper
Number of keys6
Klassificering
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Key number of primary key166
Key number of secondary key102
Mekaniska data - mått
Längd180mm
Bredd120mm
Höjd115,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +50 °C
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens5/h
Leveransomfång
LeveransomfångSVM med 6 sekundärnycklar och 6 nödfallsnycklar, utan primärnyckel: SVM med 6 sekundärnycklar och 6 nödfallsnycklar, utan primärnyckel
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)SHGVSVE
Note
Note (General)se figur Primärnyckel i pos. 2: Primärnyckel kan inte dras ut, sekundärnyckel kan dras ut
Primärnyckel i pos. 1: Primärnyckel kan dras ut, sekundärnyckel kan inte dras ut
Primärnyckel i pos. 1: Primärnyckel kan dras ut, sekundärnyckel kan inte dras ut
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-05 02:46