SZ150-1
Artikelnummer:153027887

Produktbeskrivning
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- Förhindrar aktivering av brytaren
- För en komplex anläggning
- Låsspärr med 6 runda hål
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSZ150-1
Artikelnummer (beställningsnummer)153027887
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
MaterialRostfritt stål
Bruttovikt55g
Note
Note (General)Up to 6 padlocks.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-18 05:37