SZ201-2
Artikelnummer:103064844

Produktbeskrivning
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
- Låsspärr med 6 runda hål
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSZ201-2
Artikelnummer (beställningsnummer)103064844
EAN (European Article Number)4030661686721
Globala egenskaper
Operatörernas materialPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Manöverelementets färgröd
Bruttovikt72g
Hållarens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Färg på hållarenSvart
Mekaniska data - mått
Längd102mm
Bredd20mm
Höjd34,5mm
Diameter hål8,8mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-20 12:22