SZ40
Artikelnummer:103053182

Produktbeskrivning
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
- Låsspärr med 6 runda hål
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSZ40
Artikelnummer (beställningsnummer)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Operatörernas materialPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Kapslingens färgröd
Manöverelementets färgSvart
Bruttovikt69g
Hållarens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Färg på hållarenSvart
Mekaniska data
Fästskruvarnas utförande2x M5
Skruvhuvudets utformningSkruv med platt huvud
Mekaniska data - mått
Längd109mm
Bredd19mm
Höjd12mm
Diameter hål6mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-14 10:29