T. 064-21Y-1877
Artikelnummer:101188903

Produktbeskrivning
- metallhus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
- 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakter
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT. 064-21Y-1877
Artikelnummer (beställningsnummer)101188903
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
NockformSfär
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Contact opening2 x 4 mm
Aktiveringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M25
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd171mm
Sensorns bredd156mm
Sensorns höjd111mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström25A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-1525A
Kopplingsdon2 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 19:16