T. 250-22Z-H-966 1S1OE=10G./1S1OE=20G.
Artikelnummer:103010478

Produktbeskrivning
- metallhus
- 4 Kontakter
- Robust konstruktion
- 2 kabelgenomföringar M25
- Skyddsklass IP67
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT. 250-22Z-H-966 1S1OE=10G./1S1OE=20G.
Artikelnummer (beställningsnummer)103010478
EAN (European Article Number)4030661471976
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
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt4.650.000g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Antal slutare2
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Slagenergi, maximum7J
Contact opening2 x 2 mm
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M25 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd125mm
Sensorns bredd146mm
Sensorns höjd281mm
Lenght of Castor65mm
Längd på armen32mm
Armens längd32mm
Armens höjd159mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Kopplingsdon2 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maximum35ms
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Elektriska data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15400VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 08:04