/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
422 plunger S
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186
Artikelnummer:
101163279
Produktbeskrivning
Skyddsklass IP66, IP67
metallhus
1 Kontakt
106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
Vänligen logga in för att se priser
Lägg till i varukorg
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186 | Schmersal - The DNA of Safety