T. 422-10Y-M20
Artikelnummer:101164306

Produktbeskrivning
- Skyddsklass IP65
- metallhus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT. 422-10Y-M20
Artikelnummer (beställningsnummer)101164306
EAN (European Article Number)4030661205441
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
CertifikatCCCDNV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformSfär
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt1.053g
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare1
Klassificering
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Aktiveringsvinkel20°
Contact opening2 x 6 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd63mm
Sensorns bredd106mm
Sensorns höjd97mm
Kammens diameter10mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +90 °C
Elektriska data
Termisk testström16A
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon1 Slutande kontakt (sl)
Note (Switching element)med dubbel brytning
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-22 17:57