T. 441-11Y-966
Artikelnummer:101081746

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M20
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( standard komponent)
- Lämplig för heavy duty applikationer
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT. 441-11Y-966
Artikelnummer (beställningsnummer)101081746
EAN (European Article Number)4030661019970
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt2.042g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Klassificering
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Contact opening2 x 6 mm
Actuation directioneach time 60° right-hand side and left-hand side rotation
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd63mm
Sensorns bredd106mm
Sensorns höjd99mm
Rullens diameter32mm
Längd på armen32mm
Armens längd32mm
Armens höjd159mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 15:41