T. 441-11Y-T
Artikelnummer:101056534

Produktbeskrivning
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( standard komponent)
- Lämplig för heavy duty applikationer
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT. 441-11Y-T
Artikelnummer (beställningsnummer)101056534
EAN (European Article Number)4030661019918
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
Aktiv principmekanisk
Bruttovikt1.614g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementJusterbar pinne utan arm
RullmaterialMässing
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Contact openingmax. 2 x 6 mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Brukskategori AC-15400VAC
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipSlow action, double break
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-04 19:48