T. 461-03Y
Artikelnummer:101056554
Arkiv

Produktbeskrivning
- 3 eller 4 Kontakter
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT. 461-03Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101056554
EAN (European Article Number)4030661020112
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatDNV
Globala egenskaper
Aktiv principmekanisk
Bruttovikt2.135g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare3
Mekaniska data
ManövreringselementSvängbart spakfäste utan spak
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Kontaktlivslängd: 10 miljoner kopplingar vid 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Contact openingmax. 2 x 6 mm
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Kopplingsdon3 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipSlow action, double break
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-26 13:54