T. 471-12/12Y
Artikelnummer:101061110

Produktbeskrivning
- metallhus
- 4 eller 6 Kontakter
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
- 3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
- Steglös justering av armens position i 360°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT. 471-12/12Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101061110
EAN (European Article Number)4030661058207
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformSfär
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt4.225g
Allmänna data - Egenskaper
Antal brytande kontakter, höger2
Antal slutande kontakt, vänster1
Antal NO, höger1
Mekaniska data
ManövreringselementDragarm
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Contact opening2 x 4 mm
Aktiveringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M25
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd158mm
Sensorns bredd250mm
Sensorns höjd123mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström25A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-1510A
NoteMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-25 18:07