T 697-01-1-3141
Artikelnummer:103051013

Produktbeskrivning
- skruv- eller flatstiftanslutning
- Plasthus
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT 697-01-1-3141
Artikelnummer (beställningsnummer)103051013
EAN (European Article Number)4030661628820
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialtryckinställning plast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Lockets materialPlast, termoplast
Bruttovikt35g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft4,5N
Återfjädringskraft, minimum1N
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
KopplingsdonBrytande kontakt med dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver (AgNi 15)
Note
Note (General)(-3141): With lever 80R, break travel 0,7mm, break force 4,5N
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-30 02:42