T 697-01-1-8R
Artikelnummer:101088344

Produktbeskrivning
- skruv- eller flatstiftanslutning
- Plasthus
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT 697-01-1-8R
Artikelnummer (beställningsnummer)101088344
EAN (European Article Number)4030661265797
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialtryckinställning plast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Lockets materialPlast, termoplast
Armens materialZinc-plated metal
Bruttovikt35g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Mekaniska data
ManövreringselementRullarmen 8R
RullmaterialGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft4N
Återfjädringskraft, minimum1N
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
KopplingsdonBrytande kontakt med dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver (AgNi 15)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-13 15:34